Contadores de energía, Accesorios
187F2970
SonoMeter 40
187F2970
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Descripción | Sono40 Battery 3.6V DC A-cell |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Contadores de energía |
| Material Description | Sono40 Battery 3.6V DC A-cell |
| Para el tipo de producto | SonoMeter 40 |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Accesorios |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.036 Kilogramo |
| Peso neto | 0.023 Kilogramo |
| Volumen | 0.25 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424659394 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |