Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Contadores de energía, Accesorios, Accesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo

187F0593

Genérico para toda la cartera

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
DescripciónAccesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]15 mm
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosContadores de energía
Material Descriptionball valve DN15 - 1/2" for direct sensor
N.° de expediente SCIPe7fac0f7-242d-4106-ac23-837fcfbde52a
Nombre del producto en el expediente SCIPACC. and Service Kits HM - ball valve DN15
Característica
Valor
Para el tipo de productoGenérico para toda la cartera
Presión nominal [bar]25 bar
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión1/2in
Tipo de accesorioRacores, PN25, 130°C
Tipo de productoAccesorios
Tipos de conexiónRosca interna
Unidades de empaquetadura1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.215 Kilogramo
Peso neto0.202 Kilogramo
Volumen0.33 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104069012
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm