Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Contadores de energía, Accesorios, Accesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo

187F0592

Genérico para toda la cartera

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
DescripciónAccesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]20 mm
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosContadores de energía
Material Descriptionball valve DN20 - 3/4" for direct sensor
N.° de expediente SCIPb596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6
Nombre del producto en el expediente SCIPACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25
Característica
Valor
Para el tipo de productoGenérico para toda la cartera
Presión nominal [bar]25 bar
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión3/4"
Tipo de accesorioRacores, PN25, 130°C
Tipo de productoAccesorios
Tipos de conexiónRosca interna
Unidades de empaquetadura1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.292 Kilogramo
Peso neto0.274 Kilogramo
Volumen0.322 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104069029
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm