Contadores de energía, Accesorios, Accesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo
087H0120
Genérico para toda la cartera
087H0120
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Descripción | Accesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 25 mm |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Contadores de energía |
| Material Description | ball valve DN25 - for direct sensor,12pc |
| N.° de expediente SCIP | b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Para el tipo de producto | Genérico para toda la cartera |
| Presión nominal [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión | 1" |
| Tipo de accesorio | Racores, PN25, 130°C |
| Tipo de producto | Accesorios |
| Tipos de conexión | Rosca interna |
| Unidades de empaquetadura | 12 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.441 Kilogramo |
| Peso neto | 0.441 Kilogramo |
| Volumen | 3.96 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061443 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |