Contadores de energía, Accesorios, Accesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo
087H0118
Genérico para toda la cartera
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Accesorios para contadores de energía
087H0118
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Descripción | Accesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 15 mm |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Contadores de energía |
| Material Description | ball valve DN15 - for direct sensor,12pc |
| N.° de expediente SCIP | b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Para el tipo de producto | Genérico para toda la cartera |
| Presión nominal [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión | 1/2in |
| Tipo de accesorio | Racores, PN25, 130°C |
| Tipo de producto | Accesorios |
| Tipos de conexión | Rosca interna |
| Unidades de empaquetadura | 12 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.215 Kilogramo |
| Peso neto | 0.202 Kilogramo |
| Volumen | 0.453 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061405 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |