Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors 087G6078

Contadores de energía, Accesorios, Accesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo

087G6078

Genérico para toda la cartera

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
DescripciónAccesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosContadores de energía
Material DescriptionBrass installation set for sensors 20pc
Característica
Valor
N.° de expediente SCIP8e98483d-dac4-424f-a1aa-010b4bd9cd9a
Nombre del producto en el expediente SCIPBrass installation set for sensors 20pc
Para el tipo de productoGenérico para toda la cartera
Presión nominal [bar]25 bar
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de accesorioRacores, PN25, 130°C
Tipo de productoAccesorios
Unidades de empaquetadura20

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.021 Kilogramo
Peso neto0.016 Kilogramo
Volumen0.028 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104051536
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm