Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors 087G6077

Contadores de energía, Accesorios, Accesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo

087G6077

Genérico para toda la cartera

Sustitución recomendada: 087G6078

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
DescripciónAccesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosContadores de energía
Característica
Valor
Material DescriptionPlastic installation set for sensors20pc
Para el tipo de productoGenérico para toda la cartera
Presión nominal [bar]25 bar
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de accesorioRacores, PN16, 95°C
Tipo de productoAccesorios
Unidades de empaquetadura20

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.011 Kilogramo
Peso neto0.006 Kilogramo
Volumen0.06 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104051529
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens