Danfoss logo
Sensor pockets 087G6075

Contadores de energía, Accesorios, Adaptador para el montaje del sensor directo R1/2" a M10x1 (1pc) - incluida la junta de cobre para sellado plano

087G6075

Genérico para toda la cartera

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje260 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
DescripciónAdaptador para el montaje del sensor directo R1/2" a M10x1 (1pc) - incluida la junta de cobre para sellado plano
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]15 mm
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosContadores de energía
Material DescriptionAdapter for mount. sensor R½ M10x1
Característica
Valor
N.° de expediente SCIPc78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220
Nombre del producto en el expediente SCIPAdapter mounting sensor
Para el tipo de productoGenérico para toda la cartera
Presión nominal [bar]25 bar
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónR 1/2M 10 x 1
Tipo de productoAccesorios
Tipos de conexiónRosca
Unidades de empaquetadura1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.058 Kilogramo
Peso neto0.04 Kilogramo
Volumen0.008 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104051512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm