Contadores de energía, Accesorios, Accesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo
087G6073
Genérico para toda la cartera
087G6073
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 3 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Descripción | Accesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 32 mm |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Contadores de energía |
| Material Description | "screwing set 120°C - R1"" x G5/4B" |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.° de expediente SCIP | f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Entrance HM accessories - screwing set 120°C |
| Para el tipo de producto | Genérico para toda la cartera |
| Presión nominal [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión | R 1 x G 5/4 B |
| Tipo de accesorio | Racores, PN25, 130°C |
| Tipo de producto | Accesorios |
| Tipos de conexión | Rosca |
| Unidades de empaquetadura | 2 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.438 Kilogramo |
| Peso neto | 0.407 Kilogramo |
| Volumen | 0.347 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061368 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |