Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 087G6057, 087G6058, 087G6059, 087G6060, 087G6064, 087G6065, 087G6066, 087G6067

Contadores de energía, Accesorios, Accesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo

087G6066

Genérico para toda la cartera

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobación estándarMID DE-10-MI004-PTB003
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
DescripciónAccesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Estado del productoXP
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosContadores de energía
Característica
Valor
Material Descriptionstainless steel-pockets, 155mm f6.0 pair
N.° de expediente SCIP5d5afed3-6257-43ae-9f20-da6bf3889d96
Nombre del producto en el expediente SCIPstainless steel-pockets
Para el tipo de productoGenérico para toda la cartera
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de accesorioRacores, PN25, 130°C
Tipo de productoAccesorios
Unidades de empaquetadura1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.32 Kilogramo
Peso neto0.32 Kilogramo
Volumen2.507 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104051482
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm