Contadores de energía, Accesorios, Accesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo
087G6065
Genérico para toda la cartera
087G6065
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobación estándar | MID DE-10-MI004-PTB003 |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Descripción | Accesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Estado del producto | XP |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de productos | Contadores de energía |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Vainas inoxidables 120mm para PT500 (par |
| N.° de expediente SCIP | 5d5afed3-6257-43ae-9f20-da6bf3889d96 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | stainless steel-pockets |
| Para el tipo de producto | Genérico para toda la cartera |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de accesorio | Racores, PN25, 130°C |
| Tipo de producto | Accesorios |
| Unidades de empaquetadura | 1 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.257 Kilogramo |
| Peso neto | 0.175 Kilogramo |
| Volumen | 1.781 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051475 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |