Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 087G6057, 087G6058, 087G6059, 087G6060, 087G6064, 087G6065, 087G6066, 087G6067

Contadores de energía, Accesorios, Accesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo

087G6060

Genérico para toda la cartera

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobación estándarMID DE-10-MI004-PTB003
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
DescripciónAccesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosContadores de energía
Característica
Valor
Material Descriptionstainless steel-pockets, 210mm f5.2 pair
N.° de expediente SCIP5d5afed3-6257-43ae-9f20-da6bf3889d96
Nombre del producto en el expediente SCIPstainless steel-pockets
Para el tipo de productoGenérico para toda la cartera
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de accesorioRacores, PN25, 130°C
Tipo de productoAccesorios
Unidades de empaquetadura1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.286 Kilogramo
Peso neto0.286 Kilogramo
Volumen0.304 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104061184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm