Contadores de energía, Accesorios, Accesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo
014U1999
SonoSelect y SonoSafe
014U1999
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 Peso de la batería primaria kg | 0.010 |
| 1 Peso total de la batería primaria kg | 0.010 |
| Batería, cant. | 1 |
| Cantidad por formato de embalaje | 40 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | Yes |
| Descripción | Accesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
Característica | Valor |
|---|---|
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Contadores de energía |
| Material Description | Wireless OMS 868.95MHz, 2x pulse input |
| Para el tipo de producto | SonoSelect y SonoSafe |
| Peso por batería | 10 g |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de accesorio | Accesorios para calculadora |
| Tipo de producto | Accesorios |
| Tipo o nombre de la batería | 0,5 AA Lithium (ER14250) |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.048 Kilogramo |
| Peso neto | 0.048 Kilogramo |
| Volumen | 0.251 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425130946 |
| Proposition 65 | No significant risk |