Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors 014U1995

Contadores de energía, Accesorios, Accesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo

014U1995

SonoSelect y SonoSafe

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg0.010
1 Peso total de la batería primaria kg0.010
Batería, cant.1
Cantidad por formato de embalaje40 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasYes
DescripciónAccesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Característica
Valor
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosContadores de energía
Material DescriptionModule 2 Pulse Input
Para el tipo de productoSonoSelect y SonoSafe
Peso por batería10 g
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de accesorioAccesorios para calculadora
Tipo de productoAccesorios
Tipo o nombre de la batería0,5 AA Lithium (ER14250)

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.05 Kilogramo
Peso neto0.049 Kilogramo
Volumen0.251 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425138676
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens