Contadores de energía, Accesorios, Accesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo
014U1968
SonoSelect y SonoSafe
014U1968
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 Peso de la batería primaria kg | 0.019 |
| 1 Peso total de la batería primaria kg | 0.019 |
| Batería, cant. | 1 |
| Cantidad por formato de embalaje | 40 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | Yes |
| Descripción | Accesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
Característica | Valor |
|---|---|
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Contadores de energía |
| Material Description | Battery Pack, 1 AA cell |
| Para el tipo de producto | SonoSelect y SonoSafe |
| Peso por batería | 18 g |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de accesorio | Accesorios para calculadora |
| Tipo de producto | Accesorios |
| Tipo o nombre de la batería | AA Lithium (ER14505) |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.04 Kilogramo |
| Peso neto | 0.019 Kilogramo |
| Volumen | 12 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425129209 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |