Contadores de energía, Accesorios, Accesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo
014U1965
SonoSelect y SonoSafe
014U1965
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 80 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Descripción | Accesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Contadores de energía |
| Material Description | DN20, Gasket Set |
| Para el tipo de producto | SonoSelect y SonoSafe |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de accesorio | Racores, PN16, 95°C |
| Tipo de producto | Accesorios |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.004 Kilogramo |
| Peso neto | 0.002 Kilogramo |
| Volumen | 0.005 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425126994 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |