Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors,  014U1943, 014U1959, 014U1960, 014U1961

Contadores de energía, Accesorios, Accesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo

014U1959

SonoSelect y SonoSafe

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
DescripciónAccesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosContadores de energía
Característica
Valor
Material DescriptionT-fitting DN15: G½", G½", G½" PN25 13
N.° de expediente SCIPc957fea8-4c3b-46fd-b4f5-7e537c251d15
Nombre del producto en el expediente SCIPT-fitting DN15: G½", G½", G½" PN25 130°C
Para el tipo de productoSonoSelect y SonoSafe
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de accesorioRacores, PN25, 130°C
Tipo de productoAccesorios
Tipos de conexiónRosca

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.087 Kilogramo
Peso neto0.087 Kilogramo
Volumen0.05 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425127380
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm