Contadores de energía, Accesorios, Accesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo
014U1943
SonoSelect y SonoSafe
014U1943
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 6 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Descripción | Accesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Contadores de energía |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | T-fitting DN32: G1¼",G½",G1¼" PN25 13 |
| N.° de expediente SCIP | d65620a9-5a4b-4835-a45c-de77a3234509 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | T-fitting DN 20-32 |
| Para el tipo de producto | SonoSelect y SonoSafe |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de accesorio | Racores, PN25, 130°C |
| Tipo de producto | Accesorios |
| Tipos de conexión | Rosca |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.264 Kilogramo |
| Peso neto | 0.264 Kilogramo |
| Volumen | 0.211 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425192654 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |