Contadores de energía, Accesorios, Adaptador R1/2" a M10x1 (32pcs.) - rosca cónica para sellar con cáñamo
014U1935
Genérico para toda la cartera
014U1935
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Descripción | Adaptador R1/2" a M10x1 (32pcs.) - rosca cónica para sellar con cáñamo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Grupo de productos | Contadores de energía |
| Material Description | Adaptor R1/2" to M10x1 (32pcs / bag) |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.° de expediente SCIP | df75c40d-0284-47f3-8ca3-3cf175d2ee82 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Household HM accessories - Adaptor |
| Para el tipo de producto | Genérico para toda la cartera |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de accesorio | Racores, PN25, 130°C |
| Tipo de producto | Accesorios |
| Tipos de conexión | Rosca |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.041 Kilogram |
| Peso neto | 0.04 Kilogram |
| Volumen | 0.008 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425159121 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |