RET2001 OT - V2, 24Vdc
087N6478
RET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: RET
087N6478
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura [mm] | 86 mm |
| Anchura [mm] | 86.00 mm |
| Aplicación | Room heating |
| Carga del relé de salida, inductivo [A] | 1 A |
| Carga del relé de salida, resistivo [A] | 3 A |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| CÓDIGO UNSPSC | 41112209 |
| Color | RAL 9010 en blanco |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Control de Contaminación | Grado 2 |
| Control de encendido y apagado | Sí |
| Control de modulación | Sí |
| Control de modulación de on/off | Sí |
| Descripción | RET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers |
| Descripción del producto | RET2001 OT - V2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diseño estándar | EN 60730-2-9 |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Garantía [año] | 5 |
| Grupo de productos | Termostatos de ambiente, RET |
| Homologación | CEUKCA |
Característica | Valor |
|---|---|
| Indicador de estado | Sí |
| Instalación | 2 Wire |
| Limitador de temperatura [°C] [Max] | 35 °C |
| Limitador de temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
| Marcado CE | Yes |
| Material | ABS+PC, non-flammable |
| Material Description | RET2001OT Digi Stat OpenTherm, V2 |
| N.° de expediente SCIP | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| Nombre de categoría | Digital Thermostat |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Electronic programmable room thermostat |
| Número de canales | 1 |
| Pantalla retroiluminada | Sí |
| Placa posterior | Custom Backplate |
| Product line | 03 |
| Profundidad [mm] | 43 mm |
| Protección antihielo | Sí |
| Prueba de dureza de bola [°C] | 75 °C |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 40 °C |
| Tipo de control | Control modulante Opentherm |
| Tipo de producto | RET2001 |
| Tipo de suministro | 24Vdc |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.185 Kilogramo |
| Peso neto | 0.185 Kilogramo |
| Volumen | 0.656 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419229 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |