RET2001RF + RX1-S V2, Baterías para termostato + 230Vac para receptor
087N6477
RET2001RF + RX1-S, termostato digital de ambiente de RF alimentado por batería y receptor de RF mono canal alimentado por red
087N6477
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 Peso de la batería primaria kg | 0.022 |
| 1 Peso total de la batería primaria kg | 0.044 |
| Alcance de RF [m] | 30 m |
| Altura [mm] | 86 mm |
| Aplicación | Room heating |
| Batería, cant. | 2 |
| Carga del relé de salida, inductivo [A] | 1 A |
| Carga del relé de salida, resistivo [A] | 3 A |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| CÓDIGO UNSPSC | 41112209 |
| Color | RAL 9010 en blanco |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Contiene baterías | Yes |
| Control de Contaminación | Grado 2 |
| Control de encendido y apagado | Sí |
| Control de modulación | Sí |
| Control de modulación de on/off | Sí |
| Descripción | RET2001RF + RX1-S, termostato digital de ambiente de RF alimentado por batería y receptor de RF mono canal alimentado por red |
| Descripción del producto | RET2001RF + RX1-S V2 |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Diseño estándar | EN 60730-2-9 |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Garantía [año] | 5 |
| Grupo de productos | Termostatos de ambiente, RET |
| Homologación | CEUKCA |
| Indicador de estado | Sí |
Característica | Valor |
|---|---|
| Instalación | 3 Wire |
| Limitador de temperatura [°C] [Max] | 35 °C |
| Limitador de temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
| Marcado CE | Yes |
| Material | ABS+PC, non-flammable |
| Material Description | RET2001RF G+ RX1-S Digi Stat RF + Rcv,V2 |
| N.° de expediente SCIP | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| Nombre de categoría | Digital RF Thermostat |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Electronic programmable room thermostat |
| Número de canales | 1 |
| Pantalla retroiluminada | Sí |
| Placa posterior | Industry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver |
| Product line | 03 |
| Profundidad [mm] | 30 mm |
| Protección antihielo | Sí |
| Prueba de dureza de bola [°C] | 75 °C |
| Radiofrecuencia [MHz] | 433.92 MHz |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 40 °C |
| Tipo de batería | 2 pilas alcalinas AA |
| Tipo de control | Control modulante On/Off |
| Tipo de producto | RET2001 |
| Tipo de suministro | Baterías para termostato + 230Vac para receptor |
| Tipo o nombre de la batería | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Vida útil de la batería [años] | 2.0 a. |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 420 Gramo |
| Peso neto | 400 Gramo |
| Volumen | 1.36 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419205 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |