Danfoss logo
RET2001_087N6476_6478_6473_6471_Left

Pilas

087N6473

RET2001RF Digi Stat RF

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg0.022
1 Peso total de la batería primaria kg0.044
Alcance de RF [m]30 m
Altura [mm]86 mm
AplicaciónRoom heating
Batería, cant.2
Carga del relé de salida, inductivo [A]1 A
Carga del relé de salida, resistivo [A]3 A
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.38.3.1
Cláusula de exención de RoHS de la UE7(a)7(c)-I6(c)
CÓDIGO UNSPSC41112209
ColorRAL 9016 en blanco
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasYes
Control de ContaminaciónGrado 2
Control de encendido y apagado
Control de modulación
Control de modulación de on/off
DescripciónRET2001RF Digi Stat RF
Descripción del productoRET2001 RF
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Diseño estándarEN 60730-2-9
En el ámbito de WEEEYes
Etiquetado del productoYes
Garantía [año]2
Grupo de productosTermostatos de ambiente, RET
Característica
Valor
HomologaciónCEUKCA
Indicador de estado
Instalación3 Wire
Limitador de temperatura [°C] [Max]35 °C
Limitador de temperatura [°C] [Min]5 °C
Marcado CEYes
MaterialABS+PC, non-flammable
Material DescriptionRET2001RF Digi Stat RF
N.° de expediente SCIP1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Nombre de categoríaDigital RF Thermostat
Nombre del producto en el expediente SCIPElectronic programmable room thermostat
Número de canales1
Pantalla retroiluminada
Placa posteriorCustom Backplate
Product line03
Profundidad [mm]30 mm
Protección antihielo
Prueba de dureza de bola [°C]75 °C
Radiofrecuencia [MHz]433.92 MHz
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Tipo de batería2 pilas alcalinas AA
Tipo de controlControl modulante On/Off
Tipo de productoRET2001
Tipo de suministroPilas
Tipo o nombre de la bateríaAlkaline AA (LR6/ZR6)
Vida útil de la batería [años]2.0 a.

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.218 Kilogramo
Peso neto0.2 Kilogramo
Volumen0.604 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425239366
Proposition 65No significant risk