RET2001M, 230Vac
087N6470
RET2001M, termostato electrónico digital de ambiente con alimentación de red
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: RET
Sustitución recomendada: 087N6476
087N6470
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura [mm] | 86 mm |
| Anchura [mm] | 86.00 mm |
| Aplicación | Room heating |
| Carga del relé de salida, inductivo [A] | 1 A |
| Carga del relé de salida, resistivo [A] | 3 A |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| CÓDIGO UNSPSC | 41112209 |
| Color | RAL 9010 en blanco |
| Control de Contaminación | Grado 2 |
| Control de encendido y apagado | Sí |
| Control de modulación | Sí |
| Control de modulación de on/off | Sí |
| Descripción | RET2001M, termostato electrónico digital de ambiente con alimentación de red |
| Descripción del producto | RET2001M |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diseño estándar | EN 60730-2-9 |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Etiquetado del producto | Yes |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Garantía [año] | 2 |
| Grupo de productos | Termostatos de ambiente, RET |
| Homologación | CEUKCA |
Característica | Valor |
|---|---|
| Indicador de estado | Sí |
| Instalación | 2 Wire |
| Limitador de temperatura [°C] [Max] | 35 °C |
| Limitador de temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
| Marcado CE | Yes |
| Material | ABS+PC, non-flammable |
| Material Description | RET2001M Digi Stat 230V |
| Nombre de categoría | Digital Thermostat |
| Número de canales | 1 |
| Pantalla retroiluminada | Sí |
| Placa posterior | Custom Backplate |
| Product line | 03 |
| Profundidad [mm] | 43 mm |
| Protección antihielo | Sí |
| Prueba de dureza de bola [°C] | 75 °C |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 40 °C |
| Tipo de control | Control modulante On/Off |
| Tipo de producto | RET2001 |
| Tipo de suministro | 230Vac |
| Tolerancia | ±10% |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.207 Kilogramo |
| Peso neto | 0.17 Kilogramo |
| Volumen | 0.604 Cubic decimeter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425239359 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |