RET1001M-V2, 230Vac
087N6461
Termostato ambiente electrónico ajustable en temperatura con protección anti-hielo y ajuste en espera. LED para señalizar la demanda calefacción y potencia. Facilidad de uso.
087N6461
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura [mm] | 86 mm |
| Anchura [mm] | 86.00 mm |
| Aplicación | Room heating |
| Carga del relé de salida, inductivo [A] | 1 A |
| Carga del relé de salida, resistivo [A] | 3 A |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | 7.38.3.1 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 7(a)7(c)-I6(c) |
| CÓDIGO UNSPSC | 41112209 |
| Color | RAL 9010 en blanco |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Control de Contaminación | Grado 2 |
| Descripción | Termostato ambiente electrónico ajustable en temperatura con protección anti-hielo y ajuste en espera. LED para señalizar la demanda calefacción y potencia. Facilidad de uso. |
| Descripción del producto | RET1001M-V2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diseño estándar | EN 60730-2-9 |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Garantía [año] | 5 |
| Grupo de productos | Termostatos de ambiente, RET |
| Homologación | CEUKCA |
Característica | Valor |
|---|---|
| Indicador de estado | Sí |
| Instalación | 3 Wire Installation |
| Limitador de temperatura [°C] [Max] | 35 °C |
| Limitador de temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
| Marcado CE | Yes |
| Material | ABS+PC, non-flammable |
| Material Description | RET1001M Dial Stat 230V, V2 |
| N.° de expediente SCIP | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| Nombre de categoría | Dial Thermostat |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Electronic programmable room thermostat |
| Número de canales | 1 |
| Placa posterior | Industry Standard Backplate |
| Product line | 03 |
| Profundidad [mm] | 30 mm |
| Protección antihielo | Sí |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 40 °C |
| Tipo de control | On/Off load compensation |
| Tipo de producto | RET1001 |
| Tipo de suministro | 230Vac |
| Tolerancia | ±10% |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 182 Gramo |
| Peso neto | 129.8 Gramo |
| Volumen | 0.656 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419182 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |