Danfoss logo
RMT230_L

RMT-24 T.THERM., Mechanical Dial Thermostat

087N1197

RMT24T, termostato de ambiente electromecánico con acelerador, termómetro y ajuste nocturno en sistema 24V con contacto SPDT

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceleradorSí
Altura [mm]80 mm
Anchura [mm]80.00 mm
Carga del relé de salida, inductivo [A]4 A
Carga del relé de salida, resistivo [A]10 A
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónRMT24T, termostato de ambiente electromecánico con acelerador, termómetro y ajuste nocturno en sistema 24V con contacto SPDT
Descripción del productoRMT-24 T.THERM.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial de conmutación [°C] [Max]1 °C
En el ámbito de WEEEYes
Característica
Valor
Etiquetado del productoYes
Garantía [año]5
Grupo de productosTermostato de ambiente, RMT
Material DescriptionRMT 24T TERMOSTATO ELEC-MEC24 VAC SPDT
MedioA
Nombre de categoríaMechanical Dial Thermostat
Product line03
Profundidad [mm]40 mm
Reducción de temperatura nocturnaSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperatura [°C] [Max]30 °C
Temperatura [°C] [Min]8 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.24 V
Termómetro incorporadoSí
Tipo de productoRMT24

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.154 Kilogramo
Peso neto0.148 Kilogramo
Volumen0.325 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420019192
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens