RMT-24 R.THERM., Mechanical Dial Thermostat
087N1196
RMT24 , Termostato de ambiente electromecánico con uso de acelerador en sistema de 240V con contacto tipo SPDT
087N1196
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acelerador | Sí |
| Adjustable differential (EF024001) | FALSE |
| Altura [mm] | 80 mm |
| Anchura [mm] | 80.00 mm |
| Carga del relé de salida, inductivo [A] | 4 A |
| Carga del relé de salida, resistivo [A] | 10 A |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Class of the temperature control (EF010595) | I |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Control characteristic (EF020644) | P |
| Depth (EF000049) | 40 |
| Descripción | RMT24 , Termostato de ambiente electromecánico con uso de acelerador en sistema de 240V con contacto tipo SPDT |
| Descripción del producto | RMT-24 R.THERM. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencial de conmutación [°C] [Max] | 1 °C |
| Differential value (EF022691) | 0-1 |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Etiquetado del producto | Yes |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| External sensor (EF023999) | FALSE |
| Garantía [año] | 5 |
| Grupo de productos | Termostato de ambiente, RMT |
| Height (EF000040) | 80 |
Característica | Valor |
|---|---|
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Material Description | TERMOSTATO RTM 231 |
| Max. contact load (EF022541) | 10 |
| Max. contact voltage (EF020286) | 24 |
| Medio | A |
| Model (EF000010) | On/Off |
| Nombre de categoría | Mechanical Dial Thermostat |
| Number of heater outputs (EF020681) | 1 |
| Operation (EF002147) | Turn |
| Product line | 03 |
| Profundidad [mm] | 40 mm |
| Reducción de temperatura nocturna | No |
| Sensor/feeler type (EF006254) | Bimetal |
| Suitable for heating (EF021772) | TRUE |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temperatura [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperatura [°C] [Min] | 8 °C |
| Temperature readable (EF021360) | FALSE |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 24 V |
| Termómetro incorporado | No |
| Thermal feedback (EF024000) | Parallel |
| Tipo de producto | RMT24 |
| Type of power supply (EF001469) | 24 V AC |
| Width (EF000008) | 80.00 |
| With display (EF000458) | FALSE |
| With receiver (EF020643) | FALSE |
| With sound indicator (EF020683) | FALSE |
| With tap water circuit (EF020680) | FALSE |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.142 Kilogramo |
| Peso neto | 0.137 Kilogramo |
| Volumen | 0.325 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420019024 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |