RMT 230
087N1110
RMT230 , Termostato de ambiente electromecánico uso en sistema de 230V con contacto tipo SPDT
087N1110
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acelerador | No |
| Altura [mm] | 80 mm |
| Anchura [mm] | 80.00 mm |
| Carga del relé de salida, inductivo [A] | 4 A |
| Carga del relé de salida, resistivo [A] | 10 A |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Depth (EF000049) | 40 |
| Descripción | RMT230 , Termostato de ambiente electromecánico uso en sistema de 230V con contacto tipo SPDT |
| Descripción del producto | RMT 230 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencial de conmutación [°C] [Max] | 1 °C |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Etiquetado del producto | Yes |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Garantía [año] | 5 |
| Grupo de productos | Termostato de ambiente, RMT |
| Height (EF000040) | 80 |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Material Description | Termostato de Ambiente RMT 230 |
| Medio | A |
| Nombre de categoría | Mechanical Dial Thermostat |
| Product line | 03 |
| Profundidad [mm] | 40 mm |
| Reducción de temperatura nocturna | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temperatura [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperatura [°C] [Min] | 8 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Termómetro incorporado | No |
| Tipo de producto | RMT230 |
| Width (EF000008) | 80.00 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.138 Kilogramo |
| Peso neto | 0.134 Kilogramo |
| Volumen | 0.356 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420019185 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |