Danfoss logo
TPOne_087N7851_7852_7853_7855_Right

TPOne OT, 24Vdc, Programmable thermostat

087N7859

TPOne OT, 24vdc powered Programmable thermostat to use with OpenTherm boilers

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg0.022
1 Peso total de la batería primaria kg0.044
Activación automática del horario de veranoSí
Altura [mm]66 mm
Anchura [mm]155.00 mm
ApagadoSí
AplicaciónRoom heating
Batería, cant.2
Carga del relé de salida, inductivo [A]1 A
Carga del relé de salida, resistivo [A]3 A
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause8.3.17.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE7(c)-I7(a)6(c)
CÓDIGO UNSPSC41112209
ColorRAL 9010 en blanco
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasYes
Control de arranque retardadoSí
Control de ContaminaciónGrado 2
Control de encendido y apagadoSí
Control de inicio óptimoSí
Control de modulación de on/offSí
DescripciónTPOne OT, 24vdc powered Programmable thermostat to use with OpenTherm boilers
Descripción del productoTPOne OT
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Diseño estándarEN 60730-2-9
En el ámbito de WEEEYes
Encendidos y apagados por día6
Etiquetado del productoYes
Función de anulaciónSí
Función de vacacionesSí
Garantía [año]5
Grupo de productosTermostatos de ambiente programables
HomologaciónCEUKCA
Característica
Valor
Indica la hora o la temperaturaSí
Marcado CEYes
MaterialABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTPOne-OT
MedioA
Modo del termostatoSí
N.° de expediente SCIP1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Nombre de categoríaProgrammable thermostat
Nombre del producto en el expediente SCIPElectronic programmable room thermostat
Opción de selección de °C o °FSí
Opción de sensor remotoSí
Pantalla retroiluminadaSí
Placa posteriorCustom Backplate
Precisión de la temperatura±1°C
Product line03
Profundidad [mm]30 mm
Programas preconfigurados de fábricaSí
Protección antihieloSí
Prueba de dureza de bola [°C]75 °C
Reloj calendario con ajuste de fábricaNo
Sensor incorporadoSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura [°C] [Max]35 °C
Temperatura [°C] [Min]5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max]45 °C
Temporizador de intervalos de mantenimientoSí
Tensión nominal de impulsos [kV]4.0 kV
Tipo de batería2 pilas alcalinas AA
Tipo de controlOn/Off load compensation
Tipo de productoTPOne
Tipo de programación7 días, 5/2 días, 24 horas
Tipo de suministro24Vdc
Tipo o nombre de la bateríaAlkaline AA (LR6/ZR6)
Visualización del relojAM/PM o visualización de 24h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.31 Kilogramo
Peso neto0.15 Kilogramo
Volumen0.882 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5013567408801
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm