Danfoss logo
087N7858 TPOneRF + RX1-S V2 R

TPOne- RF G + RX1-S, V2, Baterías para termostato + 230Vac para receptor

087N7858

TPOne-RF + RX1-S, Cronotermostato electrónico programable de RF alimentado por batería y receptor de RF de un canal

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg0.022
1 Peso total de la batería primaria kg0.044
Activación automática del horario de veranoSí
Alcance de RF [m]30 m
Altura [mm]66 mm
Anchura [mm]155.00 mm
ApagadoSí
AplicaciónRoom heating
Batería, cant.2
Carga del relé de salida, inductivo [A]1 A
Carga del relé de salida, resistivo [A]3 A
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
CÓDIGO UNSPSC41112209
ColorRAL 9010 en blanco
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contiene bateríasYes
Control de arranque retardadoSí
Control de ContaminaciónGrado 2
Control de encendido y apagadoSí
Control de inicio óptimoSí
Control de modulación de on/offSí
DescripciónTPOne-RF + RX1-S, Cronotermostato electrónico programable de RF alimentado por batería y receptor de RF de un canal
Descripción del productoTPOne- RF G + RX1-S, V2
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Diseño estándarEN 60730-2-9
En el ámbito de WEEEYes
Encendidos y apagados por día6
Función de anulaciónSí
Función de vacacionesSí
Garantía [año]5
Grupo de productosTermostatos de ambiente programables
HomologaciónCEUKCA
Indica la hora o la temperaturaSí
Indicador de batería bajaSí
Marcado CEYes
MaterialABS+PC, non-flammable
Característica
Valor
Material DescriptionTPOne- RF G + RX1-S, V2
MedioA
Modo del termostatoSí
N.° de expediente SCIP1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Nombre de categoríaProgrammable thermostat
Nombre del producto en el expediente SCIPElectronic programmable room thermostat
Opción de selección de °C o °FSí
Opción de sensor remotoSí
Pantalla retroiluminadaSí
Placa posteriorIndustry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver
Precisión de la temperatura±1°C
Product line03
Profundidad [mm]30 mm
Programas preconfigurados de fábricaSí
Protección antihieloSí
Prueba de dureza de bola [°C]75 °C
Radiofrecuencia [MHz]433.92 MHz
Reloj calendario con ajuste de fábricaNo
Sensor incorporadoSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura [°C] [Max]35 °C
Temperatura [°C] [Min]5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max]45 °C
Temporizador de intervalos de mantenimientoSí
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tensión nominal de impulsos [kV]2.5 kV
Tipo de batería2 pilas alcalinas AA
Tipo de controlOn/Off load compensation
Tipo de productoTPOne
Tipo de programación7 días, 5/2 días, 24 horas
Tipo de suministroBaterías para termostato + 230Vac para receptor
Tipo o nombre de la bateríaAlkaline AA (LR6/ZR6)
Tolerancia±15%
Vida útil de la batería [años]2.0 a.
Visualización del relojAM/PM o visualización de 24h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.52 Kilogramo
Peso neto0.48 Kilogramo
Volumen2.132 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162419267
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm