Danfoss logo
TPOne-S + DBR_087N7856

TPOne-S + DBR, 230Vac

087N7856

Termostato TPOne-S + DBR Wi-Fi programable de ambiente y receptor de RF
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: TPOne

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Activación automática del horario de verano
Alcance de RF [m]30 m
Altura [mm]66 mm
Anchura [mm]155.00 mm
Apagado
AplicaciónRoom heating
Carga del relé de salida, inductivo [A]1 A
Carga del relé de salida, resistivo [A]3 A
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
CÓDIGO UNSPSC41112209
ColorRAL 9010 en blanco
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Control de arranque retardado
Control de ContaminaciónGrado 2
Control de encendido y apagado
Control de inicio óptimo
Control de modulación de on/off
DescripciónTermostato TPOne-S + DBR Wi-Fi programable de ambiente y receptor de RF
Descripción del productoTPOne-S + DBR
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diseño estándarEN 60730-2-9
En el ámbito de WEEEYes
Encendidos y apagados por día6
Etiquetado del productoYes
Frecuencia [Hz]50 Hz
Función de anulación
Función de vacaciones
Garantía [año]2
Grupo de productosTermostatos de ambiente programables
HomologaciónCEUKCA
Indica la hora o la temperatura
Característica
Valor
Marcado CEYes
MaterialABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTPOne-S + DBR
MedioA
Modo del termostato
Nombre de categoríaProgrammable thermostat
Opción de selección de °C o °F
Opción de sensor remotoNo
Pantalla retroiluminada
Placa posteriorCustom Backplate
Precisión de la temperatura±1°C
Product line03
Profundidad [mm]30 mm
Programas preconfigurados de fábrica
Protección antihielo
Prueba de dureza de bola [°C]75 °C
Radiofrecuencia [MHz]868.42 MHz
Reloj calendario con ajuste de fábrica
Sensor incorporado
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperatura [°C] [Max]35 °C
Temperatura [°C] [Min]5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max]45 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temporizador de intervalos de mantenimiento
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tensión nominal de impulsos [kV]2.5 kV
Tipo de controlControl modulante On/Off
Tipo de productoTPOne
Tipo de programación7 días, 5/2 días, 24 horas
Tipo de suministro230Vac
Visualización del relojAM/PM o visualización de 24h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.47 Kilogramo
Peso neto0.1 Kilogramo
Volumen1.872 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5013567423927
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens