Danfoss logo
TPOne_087N7851_7852_7853_7855_Right

TPOne- M, 230Vac

087N7852

TPOne-M, termostato electrónico ambiente programable alimentado por red

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg0.001
1 Peso total de la batería primaria kg0.001
Activación automática del horario de verano
Altura [mm]66 mm
Anchura [mm]155.00 mm
Apagado
AplicaciónRoom heating
Batería, cant.1
Carga del relé de salida, inductivo [A]1 A
Carga del relé de salida, resistivo [A]3 A
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.38.3.1
Cláusula de exención de RoHS de la UE7(c)-I6(c)7(a)
CÓDIGO UNSPSC41112209
ColorRAL 9010 en blanco
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasYes
Control de arranque retardado
Control de ContaminaciónGrado 2
Control de encendido y apagado
Control de inicio óptimo
Control de modulación de on/off
DescripciónTPOne-M, termostato electrónico ambiente programable alimentado por red
Descripción del productoTPOne- M
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diseño estándarEN 60730-2-9
En el ámbito de WEEEYes
Encendidos y apagados por día6
Etiquetado del productoYes
Función de anulación
Función de vacaciones
Garantía [año]5
Grupo de productosTermostatos de ambiente programables
HomologaciónCEUKCA
Indica la hora o la temperatura
Característica
Valor
Marcado CEYes
MaterialABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTPOne- M
MedioA
Modo del termostato
N.° de expediente SCIP1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Nombre de categoríaProgrammable thermostat
Nombre del producto en el expediente SCIPElectronic programmable room thermostat
Opción de selección de °C o °F
Opción de sensor remoto
Pantalla retroiluminada
Peso por batería1 g
Placa posteriorCustom Backplate
Precisión de la temperatura±1°C
Product line03
Profundidad [mm]30 mm
Programas preconfigurados de fábrica
Protección antihielo
Prueba de dureza de bola [°C]75 °C
Reloj calendario con ajuste de fábricaNo
Sensor incorporado
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura [°C] [Max]35 °C
Temperatura [°C] [Min]5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max]45 °C
Temporizador de intervalos de mantenimiento
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tensión nominal de impulsos [kV]2.5 kV
Tipo de controlOn/Off load compensation
Tipo de productoTPOne
Tipo de programación7 días, 5/2 días, 24 horas
Tipo de suministro230Vac
Tipo o nombre de la bateríaCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Tolerancia±15%
Visualización del relojAM/PM o visualización de 24h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.306 Kilogramo
Peso neto0.22 Kilogramo
Volumen0.966 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5013567423293
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm