Danfoss logo
 TP5001RF + RX1-S  V2 087N7936 L

TP5001RF + RX1-S V2, Baterías para termostato + 230Vac para receptor

087N7936

TP5001RF+RX1-S, Cronotermostato digital programable de RF alimentado por batería y receptor de RF de un canal

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg0.022
1 Peso total de la batería primaria kg0.044
Activación automática del horario de veranoSí
Alcance de RF [m]30 m
Altura [mm]86 mm
Anchura [mm]86.00 mm
AplicaciónRoom heating
Batería, cant.2
Carga del relé de salida, inductivo [A]1 A
Carga del relé de salida, resistivo [A]3 A
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Cláusula de exención de RoHS de la UE7(c)-I7(a)6(c)
CÓDIGO UNSPSC41112209
ColorRAL 9010 en blanco
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasYes
Control de arranque retardadoSí
Control de ContaminaciónGrado 2
Control de encendido y apagadoSí
Control de inicio óptimoSí
Control de modulación de on/offSí
DescripciónTP5001RF+RX1-S, Cronotermostato digital programable de RF alimentado por batería y receptor de RF de un canal
Descripción del productoTP5001RF + RX1-S V2
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Diseño estándarEN 60730-2-9
En el ámbito de WEEEYes
Encendidos y apagados por día4
Función de anulaciónSí
Función de vacacionesSí
Garantía [año]5
Grupo de productosTermostatos de ambiente programables
Característica
Valor
HomologaciónCEUKCA
Indica la hora o la temperaturaSí
Indicador de batería bajaSí
Marcado CEYes
MaterialABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTP5001RF G+ RX1-S Prog Stat RF + Rcv, V2
N.° de expediente SCIP1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Nombre de categoría5/2 Day Thermostat
Nombre del producto en el expediente SCIPElectronic programmable room thermostat
Opción de sensor remotoNo
Pantalla retroiluminadaSí
Placa posteriorIndustry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver
Product line03
Profundidad [mm]30 mm
Programas preconfigurados de fábricaSí
Protección antihieloSí
Prueba de dureza de bola [°C]75 °C
Radiofrecuencia [MHz]433.92 MHz
Sensor incorporadoSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura [°C] [Max]35 °C
Temperatura [°C] [Min]5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Temporizador de intervalos de mantenimientoSí
Tensión nominal de impulsos [kV]2.5 kV
Tipo de batería2 pilas alcalinas AA
Tipo de controlOn/Off load compensation
Tipo de productoTP5001
Tipo de programación5/2 días, 24 horas
Tipo de suministroBaterías para termostato + 230Vac para receptor
Tipo o nombre de la bateríaAlkaline AA (LR6/ZR6)
Vida útil de la batería [años]2.0 a.
Visualización del relojAM/PM o visualización de 24h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto418 Gramo
Peso neto418 Gramo
Volumen1.488 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162419342
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm