TP5001-RF
087N7933
TP5001RF Prog Stat RF
087N7933
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 Peso de la batería primaria kg | 0.022 |
| 1 Peso total de la batería primaria kg | 0.044 |
| Activación automática del horario de verano | Sí |
| Altura [mm] | 86 mm |
| Anchura [mm] | 86.00 mm |
| Aplicación | Room heating |
| Batería, cant. | 2 |
| Carga del relé de salida, inductivo [A] | 1 A |
| Carga del relé de salida, resistivo [A] | 3 A |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | 7.38.3.1 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c)7(c)-I7(a) |
| CÓDIGO UNSPSC | 41112209 |
| Color | RAL 9016 en blanco |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | Yes |
| Control de arranque retardado | Sí |
| Control de Contaminación | Grado 2 |
| Control de encendido y apagado | Sí |
| Control de inicio óptimo | Sí |
| Control de modulación de on/off | Sí |
| Descripción | TP5001RF Prog Stat RF |
| Descripción del producto | TP5001-RF |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Diseño estándar | EN 60730-2-9 |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Encendidos y apagados por día | 4 |
| Etiquetado del producto | Yes |
| Función de anulación | Sí |
| Garantía [año] | 5 |
| Grupo de productos | Termostatos de ambiente programables |
Característica | Valor |
|---|---|
| Homologación | CEUKCA |
| Indica la hora o la temperatura | Sí |
| Indicador de batería baja | Sí |
| Marcado CE | Yes |
| Material | ABS+PC, non-flammable |
| Material Description | TP5001RF Prog Stat RF |
| N.° de expediente SCIP | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| Nombre de categoría | 5/2 Day Thermostat |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Electronic programmable room thermostat |
| Opción de sensor remoto | No |
| Pantalla retroiluminada | Sí |
| Placa posterior | Custom Backplate |
| Product line | 03 |
| Profundidad [mm] | 30 mm |
| Programas preconfigurados de fábrica | Sí |
| Prueba de dureza de bola [°C] | 75 °C |
| Sensor incorporado | Sí |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 40 °C |
| Temporizador de intervalos de mantenimiento | Sí |
| Tensión nominal de impulsos [kV] | 2.5 kV |
| Tipo de batería | 2 pilas alcalinas AA |
| Tipo de control | On/Off load compensation |
| Tipo de producto | TP5001 |
| Tipo de programación | 5/2 días, 24 horas |
| Tipo de suministro | Battery |
| Tipo o nombre de la batería | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Vida útil de la batería [años] | 2.0 a. |
| Visualización del reloj | AM/PM o visualización de 24h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.214 Kilogramo |
| Peso neto | 0.081 Kilogramo |
| Volumen | 0.554 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425239410 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |