Danfoss logo
 TP5001_087N7935_7931_7933_Left

230Vac

087N7930

TP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: TP5001

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Activación automática del horario de verano
Altura [mm]86 mm
Anchura [mm]86.00 mm
AplicaciónRoom heating
Carga del relé de salida, inductivo [A]1 A
Carga del relé de salida, resistivo [A]3 A
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
CÓDIGO UNSPSC41112209
ColorRAL 9010 en blanco
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Control de arranque retardado
Control de ContaminaciónGrado 2
Control de encendido y apagado
Control de inicio óptimo
Control de modulación de on/off
DescripciónTP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
Descripción del productoTP5001M Prog Stat 230V
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diseño estándarEN 60730-2-9
En el ámbito de WEEEYes
Encendidos y apagados por día4
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
Función de anulación
Función de vacaciones
Garantía [año]2
Grupo de productosTermostatos de ambiente programables
Característica
Valor
HomologaciónCEUKCA
Indica la hora o la temperatura
Marcado CEYes
MaterialABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTP5001M Prog Stat 230V
Nombre de categoría5/2 Day Thermostat
Opción de sensor remotoNo
Pantalla retroiluminada
Placa posteriorCustom Backplate
Product line03
Profundidad [mm]43 mm
Programas preconfigurados de fábrica
Protección antihielo
Prueba de dureza de bola [°C]75 °C
Sensor incorporado
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperatura [°C] [Max]35 °C
Temperatura [°C] [Min]5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Temporizador de intervalos de mantenimiento
Tensión nominal de impulsos [kV]2.5 kV
Tipo de controlControl modulante On/Off
Tipo de productoTP5001
Tipo de programación5/2 días, 24 horas
Tipo de suministro230Vac
Tolerancia±10%
Visualización del relojAM/PM o visualización de 24h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto207 Gramo
Peso neto102 Gramo
Volumen0.604 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425239403
Proposition 65No significant risk