Danfoss logo
AT 041E0000

30 °C - 90 °C

041E0010

COMPUESTO COND. TÉRMICO, 5g SERVICIO

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónCylinder Thermostat
Aprobado por ULNo
Carga del relé de salida, inductivo [A]2 A
Carga del relé de salida, resistivo [A]6 A
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónCOMPUESTO COND. TÉRMICO, 5g SERVICIO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosCilindro para el Reino Unido, tubería
HomologaciónCE
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionAT CYLINDER THERMOSTAT
MedioA
N.° de expediente SCIP523dd188-9188-4cf0-86e7-a27d5608a2e5
Nombre de productoATC
Nombre del producto en el expediente SCIPAT CYLINDER THERMOSTAT
Product line02
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura [°C] [Max]90 °C
Temperatura [°C] [Min]30 °C
Tipo de productoATC

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.264 Kilogram
Peso neto0.189 Kilogram
Volumen0.781 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702425026898
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm