ESMT, ESM, ESMB, ESMC, ESMU (Pt 1000)
Sondas con base de platino, 1.000 Ω a 0º C.
Todos las sondas de temperatura son dispositivos con dos cables, y todas las conexiones son intercambiables.
La sonda de superficie tipo ESM-11 posee una superficie de contacto con resorte que garantiza una buena transferencia térmica en tuberías de todos los tamaños.
El sensor básico contiene un elemento de platino con una característica que cumple la norma EN 60751.
Features and benefits
- Superficie de contacto elástica que garantiza una buena transferencia de calor en tuberías de todos los tamaños
- Sensor básico que incluye un elemento de platino conforme a la norma EN 60751
- El elemento platino cambia con la temperatura, lo que permite una medición precisa de la temperatura