Danfoss logo
ECL120_100B1200_R

ECL Comfort 120, Tensión de alimentación [V] c.a.: 207 - 244, Tipo de temporizador: Semana

100B1200

ECL Comfort 120

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de la curva de calor para el circuito de calefacción6 puntosPendiente
Alimentación de reserva del temporizador [h]10 h
Carga de salida del actuador [VA]15.000 VA
Carga inductiva de la salida del relé [A]2 A
Carga óhmica de la salida del relé [A]3 A
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
ComunicacionesModbus (con aislamiento galvánico)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Consumo de energía [W]3.0 W
Contiene bateríasNo
DescripciónECL Comfort 120
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Frecuencia de la tensión de alimentación [Hz]50 Hz
Fuente de la aplicaciónIntegrado
Funciones generalesFunciones de alarmaFuncionamiento de la bomba de circulaciónFuncionamiento de la válvula de controlFunción de anulación externaProtección antihieloProtección del motorRed maestro-esclavoConexión del control remoto
Grado de protecciónIP41
Grupo de productosControladores electrónicos
HomologaciónCEEACUKCAUA
Humedad ambiente [% HR] [Max]95 % HR
Marcado CEYes
Material DescriptionECL Comfort 120
Característica
Valor
N.° de expediente SCIP63ff497e-8c51-4844-9537-63d1cd363aac
Número de bombas1
Número de circuitos de calefacción1
Número de entradas de sensores4 Uds.
Número de entradas digitales1
Número de períodos de confort por día3
Número de salidas de control del motor de 3 puntos1
Número de salidas de relés1
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)Disodium octaborate (CAS no. 12008-41-2)
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-5 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-40 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]244 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]207 V
Tensión de la salida del relé [V] c.a.230 V
Tipo de entrada de usuarioPulsadores
Tipo de productoECL Comfort 120
Tipo de sensores de temperaturaPt 1000
Tipo de temporizadorSemana

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.485 Kilogramo
Peso neto0.377 Kilogramo
Volumen1.982 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162499177
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm