Danfoss logo
ECL Comfort 120-product-category

ECL Comfort 120

El ECL Comfort 120 es un controlador universal de 1 circuito para su uso en subestaciones de calefacción urbana, instalaciones basadas en calefacción urbana e instalaciones de calderas.
El ECL Comfort 120 se maneja mediante una aplicación para teléfonos móviles iOS o Android.
Interfaz de usuario en el controlador: 5 LED y 1 botón pulsador.
El producto es un controlador electrónico para el control de la temperatura del caudal (calefacción) para diferentes principios de control:

  • compensado por clima (sensor exterior),
  • habitación de referencia (interruptor de encendido/apagado),
  • habitación de referencia (sensor de habitación),
  • Compensación de la temperatura de suministro (contrapeso de la temperatura de suministro)

Features and benefits

  • 1 circuito de control
  • 4 aplicaciones de calefacción integradas
  • Aplicación ECL Go
  • 5 LED + 1 botón pulsador
  • Configuración maestro/esclavo para sistemas con señal de temperatura exterior compartida
  • Montaje en carril DIN, pared o panel
  • 4 Pt 1000, 1 PWM, 1 potenciómetro libre
  • 1 salida de control de 3 puntos optimizada para actuadores, 1 relé, 1 PWM
  • Modbus RS 485 para distancias más largas
  • Ethernet RJ45, por ejemplo, para conexión con el monitor Leanheat®