Danfoss logo

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje7 Uds.
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosLlaves de aplicación ECL
Material DescriptionECL Application Key A319
N.° de expediente SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Característica
Valor
Número de bombas0
Número de circuitos de ACS0
Número de circuitos de calefacción1
Número de válvulas motorizadas0
Product line08
Sistema de agua caliente instantáneaNo
Sistema de carga de agua caliente con tanqueNo
Sistema de tanques de agua calienteNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Tipo de productoA319
Zone controlNo

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.131 Kilogramo
Peso neto0.005 Kilogramo
Volumen1.075 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428551731
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm