Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Llaves de aplicación ECL, P314

087H3841

Especificaciones del producto

Característica
Valor
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosLlaves de aplicación ECL
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P314
N.° de expediente SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Número de bombas1
Característica
Valor
Número de circuitos de ACS0
Número de circuitos de calefacción0
Número de válvulas motorizadas2
Product line08
Sistema de agua caliente instantáneaNo
Sistema de carga de agua caliente con tanqueNo
Sistema de tanques de agua calienteNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Tipo de productoP314
Zone controlNo

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.204 Kilogram
Peso neto0.005 Kilogram
Volumen1.114 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5710104082042
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm