Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Llaves de aplicación ECL, P318

087H3835

ECL APPLICATION KEY A318 DE

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje25 Uds.
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónECL APPLICATION KEY A318 DE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosLlaves de aplicación ECL
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P318 I-pack
N.° de expediente SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Característica
Valor
Número de bombas3
Número de circuitos de ACS1
Número de circuitos de calefacción1
Número de válvulas motorizadas1
Product line08
Sistema de agua caliente instantáneaNo
Sistema de carga de agua caliente con tanqueNo
Sistema de tanques de agua calienteSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Tipo de productoP318
Zone controlNo

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.332 Kilogramo
Peso neto0.004 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5702428955188
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm