Llaves de aplicación ECL, A367
087H3825
Llave de aplicación A367 DE
087H3825
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura del paquete [mm] | 0 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 0 mm |
| Cantidad por formato de embalaje | 7 Uds. |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Llave de aplicación A367 DE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diseño | suelto |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Llaves de aplicación ECL |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | ECL APPLICATION KEY A367 DE |
| N.° de expediente SCIP | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Número de bombas | 5 |
| Número de circuitos de ACS | 1 |
| Número de circuitos de calefacción | 2 |
| Número de válvulas motorizadas | 2 |
| Product line | 08 |
| Profundidad del paquete [mm] | 0 mm |
| Sistema de agua caliente instantánea | No |
| Sistema de carga de agua caliente con tanque | No |
| Sistema de tanques de agua caliente | Sí |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Tipo de producto | A367 |
| Zone control | No |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.36 Kilogramo |
| Peso neto | 0.155 Kilogramo |
| Volumen | 1.12 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033334 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |