Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Llaves de aplicación ECL, A232

087H3812

Clave de aplicación ECL A232 Control de calefacción/refrigeración de sistemas de calefacción por suelo radiante/refrigeración por techo

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje7 Uds.
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónClave de aplicación ECL A232 Control de calefacción/refrigeración de sistemas de calefacción por suelo radiante/refrigeración por techo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosLlaves de aplicación ECL
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A232
N.° de expediente SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Característica
Valor
Número de bombas2
Número de circuitos de ACS0
Número de circuitos de calefacción1
Número de válvulas motorizadas2
Product line08
Sistema de agua caliente instantáneaNo
Sistema de carga de agua caliente con tanqueNo
Sistema de tanques de agua calienteNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Tipo de productoA232
Zone controlNo

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.354 Kilogramo
Peso neto0.3 Kilogramo
Volumen1.152 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104047737
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm