Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Llaves de aplicación ECL, A247

087H3808

Clave de aplicación ECL A247. Calefacción y control del tanque ACS

Especificaciones del producto

Característica
Valor
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónClave de aplicación ECL A247. Calefacción y control del tanque ACS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosLlaves de aplicación ECL
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A247/A347
N.° de expediente SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Número de bombas4
Característica
Valor
Número de circuitos de ACS1
Número de circuitos de calefacción1
Número de válvulas motorizadas2
Product line08
Sistema de agua caliente instantáneaNo
Sistema de carga de agua caliente con tanque
Sistema de tanques de agua caliente
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Tipo de productoA247
Zone controlNo

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.344 Kilogramo
Peso neto0.005 Kilogramo
Volumen1.075 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104030593
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm