Llaves de aplicación ECL, A231
087H3805
Clave de aplicación ECL A231. Control de calefacción con control de una o dos bombas de circulación. Rellenado de la función de agua con una o dos bombas.
087H3805
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 7 Uds. |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Clave de aplicación ECL A231. Control de calefacción con control de una o dos bombas de circulación. Rellenado de la función de agua con una o dos bombas. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Llaves de aplicación ECL |
| Material Description | ECL APPLICATION KEY A231 |
| N.° de expediente SCIP | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Número de bombas | 4 |
| Número de circuitos de ACS | 0 |
| Número de circuitos de calefacción | 1 |
| Número de válvulas motorizadas | 1 |
| Product line | 08 |
| Sistema de agua caliente instantánea | No |
| Sistema de carga de agua caliente con tanque | No |
| Sistema de tanques de agua caliente | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Tipo de producto | A231 |
| Zone control | No |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.156 Kilogramo |
| Peso neto | 0.031 Kilogramo |
| Volumen | 1.075 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104028026 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |