Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Llaves de aplicación ECL, A266

087H3800

Clave de aplicación ECL A266. Calefacción y control ACS

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje7 Uds.
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónClave de aplicación ECL A266. Calefacción y control ACS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosLlaves de aplicación ECL
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A266
N.° de expediente SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Número de bombas2
Característica
Valor
Número de circuitos de ACS1
Número de circuitos de calefacción1
Número de válvulas motorizadas2
Product line08
Sistema de agua caliente instantáneaSí
Sistema de carga de agua caliente con tanqueNo
Sistema de tanques de agua calienteNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Tipo de productoA266
Zone controlNo

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.334 Kilogramo
Peso neto0.326 Kilogramo
Volumen1.152 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104014203
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm