Termostatos, Kit DEVIdry™ Pro, Tipo de sensor: NTC
19911006
Temperatura suelo [°C]: 5 - 45, Temperatura habitación [°C]: 5 - 35, Tipo de pantalla: Pantalla táctil
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Termostatos
19911006
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de ajuste | Herramienta de montaje para Devidry |
| Altura [mm] | 85 mm |
| Altura del paquete [mm] | 80 mm |
| Anchura [mm] | 85.00 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 230 mm |
| Aplicación | Floor heating |
| Aprobación estándar | EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-7 EN/IEC 60730-2-9 |
| Aprobado por UL | No |
| Carga inductiva | cos φ= 0.3 max 1A |
| Carga resistiva máx. [A] | 16 A |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clase IP termostato | 21 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| CÓDIGO UNSPSC | 41112209 |
| Color | RAL 9010 en blanco |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Conmutador bipolar | Sí |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Kit DEVIdry Pro, Touch |
| Descripción del producto | Kit DEVIdry™ Pro |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Empresa de certificación | EAC |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Garantía [año] | 2 |
| Grupo de productos | Termostatos |
| Histéresis (+/-) | 0.40 |
| Homologación | CE |
| Limitador de temperatura máx. [°C] [Max] | 60 °C |
| Limitador de temperatura máx. [°C] [Min] | 20 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| Limitador de temperatura mín. [°C] [Max] | 35 °C |
| Limitador de temperatura mín. [°C] [Min] | 10 °C |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Devidry Pro Kit, Touch |
| Montaje DIN | No |
| Nivel de contaminación | 2 |
| Pantalla (sí/no) | Sí |
| Product line | 21 |
| Profundidad [mm] | 54 mm |
| Profundidad del paquete [mm] | 280 mm |
| Protección antihielo [°C] | 5 °C |
| Punto de definición del sensor [ohmios/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Tamaño máx. cable terminal [mm²] | 2 x 2.5 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de prueba de presión de bola [°C] | 75 °C |
| Temperatura habitación [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura habitación [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura suelo [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatura suelo [°C] [Min] | 5 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 240 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 220 V |
| Tipo de indicador | LED |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil |
| Tipo de producto | DEVIdry™ Kit |
| Tipo de regulación | Histéresis |
| Tipo de sensor | NTC |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.808 Kilogramo |
| Peso neto | 0.8 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 5.152 Litro |
| EAN/UPC | 5703466194515 |