Termostatos, DEVIreg™ Smart, Tipo de sensor: Habitación + Suelo
140F1143
Temperatura suelo [°C]: 5 - 45, Temperatura habitación [°C]: 5 - 35, Tipo de pantalla: Pantalla táctil
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: DEVIreg™ Smart
140F1143
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 Peso de la batería primaria kg | 0.000 |
| 1 Peso total de la batería primaria kg | 0.000 |
| Altura [mm] | 85 mm |
| Altura del paquete [mm] | 84 mm |
| Anchura [mm] | 85.00 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 108 mm |
| Aplicación | Floor heating |
| Aprobado por UL | No |
| Batería, cant. | 1 |
| Carga inductiva | cos φ= 0.3 max 1A |
| Carga resistiva máx. [A] | 16 A |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clase IP del elemento | 21 |
| Class of the temperature control (EF010595) | II |
| Clock model (EF020684) | Digital |
| CÓDIGO UNSPSC | 41112209 |
| Color | RAL 9005 en negro |
| Colour (EF000007) | Black |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Conmutador de relé | 1 polo |
| Connection (EF000443) | Wireless |
| Consumo de energía en espera [W] [Max] | 0.40 W |
| Contact type (EF001587) | Electronic |
| Contiene baterías | Yes |
| Control characteristic (EF020644) | Other |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP21 |
| Depth (EF000049) | 44 |
| Descripción | DEVIreg Smart, negro |
| Descripción del producto | DEVIreg™ Smart |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Empresa de certificación | CEEACIntertek Semko |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Garantía [año] | 5 |
| Grupo de productos | Termostatos |
| Height (EF000040) | 85 |
| Histéresis (+/-) | 0.20 |
| Homologación | CE |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Limitador de temperatura [°C] [Max] | 45 °C |
| Limitador de temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
| Limitador de temperatura máx. [°C] [Max] | 35 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| Limitador de temperatura máx. [°C] [Min] | 20 °C |
| Limitador de temperatura mín. [°C] [Max] | 35 °C |
| Limitador de temperatura mín. [°C] [Min] | 10 °C |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | DEVIreg Smart Black |
| Max. contact load (EF022541) | 16 |
| Max. contact voltage (EF020286) | 230 |
| Montaje DIN | No |
| Nivel de contaminación | 2 |
| Number of heater outputs (EF020681) | 1 |
| Operation (EF002147) | Touch screen |
| Pantalla (sí/no) | Sí |
| Peso por batería | 0 g |
| Product line | 21 |
| Profundidad [mm] | 44 mm |
| Profundidad del paquete [mm] | 110 mm |
| Protección antihielo [°C] | 5 °C |
| Punto de definición del sensor [ohmios/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Regulation type on/off (EF011927) | TRUE |
| Standby power consumption (solstandby) (EF010794) | 0.4 |
| Suitable for heating (EF021772) | TRUE |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño máx. cable terminal [mm²] | 2 x 2.5 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de prueba de presión de bola [°C] | 75 °C |
| Temperatura habitación [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura habitación [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura suelo [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatura suelo [°C] [Min] | 5 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 240 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 220 V |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil |
| Tipo de producto | DEVIreg™ Smart |
| Tipo de regulación | Modulación de amplitud de pulso (PWM) |
| Tipo de sensor | Habitación + Suelo |
| Tipo de software | A |
| Tipo o nombre de la batería | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Type of clock (EF005371) | Week clock |
| Type of power supply (EF001469) | 230 V |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Width (EF000008) | 108 |
| With display (EF000458) | TRUE |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.263 Kilogramo |
| Peso neto | 0.26 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.998 Litro |
| EAN/UPC | 5703466239650 |