Termostatos, DEVIreg™ Multi, Tipo de sensor: NTC
140F1139
Tipo de pantalla: LCD
140F1139
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| 24 h program (EF002965) | TRUE |
| Adjustment range comfort (EF004653) | -10-50 |
| Altura [mm] | 110 mm |
| Altura del paquete [mm] | 122 mm |
| Anchura [mm] | 138.00 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 138 mm |
| Aplicación | Asphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection |
| Aprobado por UL | No |
| Assembly depth (EF006712) | 70 |
| Autonomy (EF000202) | 48 |
| Batería auxiliar | Sí |
| Carga resistiva máx. [A] | 32 A |
| Clase IP del elemento | 40 |
| Class of the temperature control (EF010595) | II |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c)7(a)7(c)-I |
| CÓDIGO UNSPSC | 41112209 |
| Color | Negro |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contact type (EF001587) | Breaker contact |
| Contiene baterías | No |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP40 |
| Descripción | DEVIreg Multi |
| Descripción del producto | DEVIreg™ Multi |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Empresa de certificación | CE |
| Garantía [año] | 2 |
| Grupo de productos | Termostatos |
| Holiday program (EF002968) | FALSE |
| Homologación | CE |
| Input for time program (EF004644) | TRUE |
Característica | Valor |
|---|---|
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Termostatos DEVIreg Tipo de sensor NTC |
| Model (EF000010) | Digital |
| Montaje DIN | Sí |
| N.° de expediente SCIP | 5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518 |
| Nivel de contaminación | 2 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | MCX08M2 |
| Nominal switching current at 230 V, not potential free (EF002982) | 16 |
| Number of channels (EF000259) | 7 |
| Pantalla (sí/no) | Sí |
| Product line | 21 |
| Profundidad [mm] | 70 mm |
| Profundidad del paquete [mm] | 70 mm |
| Rated frequency (EF001663) | 50-50 |
| Rated voltage (EF003977) | 220-240 |
| Seguimiento de fallos del sensor | Sí |
| Sensor type (EF020270) | Other |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 85 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -30 °C |
| Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura de funcionamiento [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de prueba de presión de bola [°C] | 125 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 230 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 110 V |
| Text guidance in display (EF005341) | TRUE |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de producto | DEVIreg™ Multi |
| Tipo de sensor | NTC |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Weekly program (EF001184) | TRUE |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.634 Kilogramo |
| Peso neto | 0.511 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 2.799 Litro |
| EAN/UPC | 5703466248560 |