Danfoss logo
DEVIreg Touch design frame left - Ivory

Termostatos, DEVIreg™ Touch marfil, Tipo de sensor: Habitación + Suelo

140F1078

Temperatura suelo [°C]: 5 - 45, Temperatura habitación [°C]: 5 - 35, Tipo de pantalla: Pantalla táctil

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg0.000
1 Peso total de la batería primaria kg0.000
Altura [mm]85 mm
Altura del paquete [mm]85 mm
Anchura [mm]85.00 mm
Anchura del paquete [mm]95 mm
AplicaciónFloor heating
Aprobado por ULNo
Batería auxiliarSí
Batería, cant.1
Carga inductivacos φ= 0.3 max 1A
Carga resistiva máx. [A]16 A
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clase IP del elemento21
Clase IP termostato21
Class of the temperature control (EF010595)II
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clock model (EF020684)Digital
CÓDIGO UNSPSC41112209
ColorMarfil 1013
Colour (EF000007)White
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Conmutador bipolarNo
Conmutador de relé1 polo
Connection (EF000443)2-wire
Consumo de energía en espera [W] [Max]0.40 W
Contact type (EF001587)Electronic
Contiene bateríasYes
Control characteristic (EF020644)Other
Degree of protection (IP) (EF005474)IP21
Depth (EF000049)24
DescripciónDEVIreg Touch, marfil
Descripción del productoDEVIreg™ Touch marfil
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Empresa de certificaciónCEEACIntertek SemkoUkrTEST
En el ámbito de WEEEYes
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Garantía [año]5
Grupo de productosTermostatos
Height (EF000040)85
HomologaciónUkrTESTCE
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Limitador de temperatura [°C] [Max]45 °C
Limitador de temperatura [°C] [Min]5 °C
Limitador de temperatura máx. [°C] [Max]35 °C
Característica
Valor
Limitador de temperatura máx. [°C] [Min]20 °C
Limitador de temperatura mín. [°C] [Max]35 °C
Limitador de temperatura mín. [°C] [Min]10 °C
Marcado CEYes
Material DescriptionDEVIreg Touch Ivory incl Frame (RAL1013)
Max. contact load (EF022541)16
Max. contact voltage (EF020286)230
Montaje DINNo
Nivel de contaminación2
Number of heater outputs (EF020681)1
Operation (EF002147)Touch screen
Pantalla (sí/no)Sí
Peso por batería0 g
Product line21
Profundidad [mm]24 mm
Profundidad del paquete [mm]140 mm
Protección antihielo [°C]5 °C
Punto de definición del sensor [ohmios/°C]15kΩ / 25°C
Regulation type on/off (EF011927)TRUE
Sistema de bastidor compatibleSí
Standby power consumption (solstandby) (EF010794)400
Suitable for heating (EF021772)TRUE
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño máx. cable terminal [mm²]2 x 2.5
Temperatura ambiente [°C] [Max]30 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]65 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de prueba de presión de bola [°C]75 °C
Temperatura habitación [°C] [Max]35 °C
Temperatura habitación [°C] [Min]5 °C
Temperatura suelo [°C] [Max]45 °C
Temperatura suelo [°C] [Min]5 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]220 V
Tipo de pantallaPantalla táctil
Tipo de productoDEVIreg™ Touch
Tipo de regulaciónHistéresis
Tipo de sensorHabitación + Suelo
Tipo de sensor de otra marca compatibleSí
Tipo de softwareA
Tipo o nombre de la bateríaCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Type of clock (EF005371)Week clock
Type of power supply (EF001469)230 V
Warranty type5-year product warranty
Width (EF000008)95
With display (EF000458)TRUE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.242 Kilogramo
Peso neto0.24 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen1.131 Litro
EAN/UPC5703466235492